Publicar produtos
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
Gutter joint for half round gutter 100
    Lindab

    Gutter joint for half round gutter 100

    Traduzido por Google,
    A junta da calha com o seu design inovador tem uma vedação de borracha para uma melhor e garantida instalação à prova de água. A vedação de EPDM de longa duração é fixada de fábrica com dois pontos de cola que a mantém na posição correta durante a instalação. A junta da calha cria uma instalação firme e durável com seu encaixe perfeito e função de encaixe na calha meia redonda. Absolutamente nenhuma necessidade de silicone ou outro selante. O silicone secará e não ficará apertado contra a superfície da calha e existe o risco de vazar. Este produto é fabricado em aço galvanizado pré-revestido de 0,7mm de espessura e borracha EPDM (exceto Magestic, que é um material não revestido). Devido ao aço de alta qualidade, ele envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e nenhuma diferença no design ocorrerá.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarsk-100
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosHalf Round System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-25
    • Número de edição1
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage