Publicar produtos
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
Bracket with gutter joint for half round gutter 150
    Lindab

    Bracket with gutter joint for half round gutter 150

    Traduzido por Google,
    Um suporte combinado com junta de calha para uma instalação mais rápida, fácil e limpa. Perfeito, por exemplo, telhados redondos com pequenos pedaços de calhas e não há lugar para suportes e juntas de caleiras. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido de 0,7mm de espessura e aço galvanizado revestido a pó de 5mm de espessura. De acordo com as normas europeias aplicáveis (EN 1462:2005), todos os suportes para sistemas de águas pluviais devem ser classificados de acordo com a capacidade de carga. A norma EN possui duas classes de carga H (750 N) e L (500 N). O RSKR é testado e aprovado de acordo com esta norma com resultado dentro da classe H (alta capacidade de carga).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarskr-150
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosHalf Round System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-25
    • Número de edição2
    • Largura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage