Publicar produtos
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
Left stop end for rectangular gutter 140
    Lindab

    Left stop end for rectangular gutter 140

    Traduzido por Google,

    O tradicional batente retangular para um design bonito e firme. Instalado com fixadores e silicone como vedação.
    Este produto é feito de aço galvanizado revestido a pó com 0,6mm de espessura. O pó é cuidadosamente desenvolvido para ter uma combinação perfeita com o material pré-revestido e nenhuma diferença no design ocorrerá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicartgv-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosRectangular System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição2
    • Largura (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage