Publicar produtos
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
Fascia bracket for rectangular gutter 140
    Lindab

    Fascia bracket for rectangular gutter 140

    Traduzido por Google,

    O suporte retangular curto com clipes é usado no painel frontal.
    Este produto é feito de aço galvanizado revestido a pó com 5mm de espessura. O pó é cuidadosamente desenvolvido para se adequar perfeitamente ao material pré-revestido e nenhuma diferença no design ocorrerá.
    De acordo com as normas europeias aplicáveis (EN 1462:2005), todos os suportes para sistemas de águas pluviais devem ser classificados de acordo com a capacidade de carga. A norma EN possui duas classes de carga H (750 N) e L (500 N). O suporte de painel ajustável KLK é testado e aprovado de acordo com esta norma com resultado dentro da classe H (alta capacidade de carga)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicartk07-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosRectangular System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição2
    • Largura (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage