Publicar produtos
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
Rectangular gutter 140
    Lindab

    Rectangular gutter 140

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A calha retangular é um produto tradicional utilizado há muitos anos. Possui um cordão arredondado na frente para uma instalação mais rápida e fácil. O talão permite instalar a calha tradicionalmente com qualquer junta de calha ou com a junta de calha da Lindab.
    Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido na espessura de 0,6mm. Devido ao aço de alta qualidade, ele envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e nenhuma diferença no design ocorrerá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicartra-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosRectangular System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição2
    • Largura (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage