Publicar produtos
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
Gutter joint for rectangular gutter 140
    Lindab

    Gutter joint for rectangular gutter 140

    Traduzido por Google,

    A junta retangular da calha com o seu design inovador possui uma vedação de borracha para uma melhor e garantida instalação à prova de água. Tão fácil de instalar quanto a junta da calha para a calha meia redonda. A vedação de EPDM de longa duração é anexada de fábrica para facilitar a instalação.
    A junta da calha cria uma instalação firme e durável com seu encaixe perfeito e função de encaixe na calha retangular.
    Absolutamente nenhuma necessidade de silicone ou outro selante. O silicone secará e não ficará apertado contra a superfície da calha e existe o risco de vazar.
    Este produto é fabricado em aço galvanizado pré-revestido de 1,0 mm de espessura e borracha EPDM. Devido ao aço de alta qualidade, ele envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e nenhuma diferença no design ocorrerá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicartsk-140
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosRectangular System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-21
    • Número de edição2
    • Largura (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilidade da região

    Europa