Publicar produtos
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
Outer gutter angle for half round gutter 150
    Lindab

    Outer gutter angle for half round gutter 150

    Traduzido por Google,
    O ângulo da calha meio redondo em 90 graus é prensado em uma peça, não soldada o que elimina o risco de vazamento. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido de 0,6mm de espessura (exceto Magestic, que é um material não revestido). Devido ao aço de alta qualidade, revestido ou não revestido, envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e não ocorrerá nenhuma diferença no design.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarvy-150
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosHalf Round System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-02-25
    • Número de edição2
    • Largura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 33
    • Título OmniclassRoof Gutters
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage