Publicar produtos
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs
    Lindab

    Sliding protection for concrete tile, clay tile, metal and membrane roofs

    Traduzido por Google,
    Proteção deslizante para telhas de concreto/telhas de barro/metal/telhados de membrana. Fornece proteção deslizante e suporte de escada no solo. Impede que a escada se mova em todas as direções. Quando a altura da fachada for superior a 5 metros, o sistema de escada de parede instalado permanentemente deve ser usado.
    Especificação
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-protection-gls
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosSliding Protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)109
    • Largura (mm)295
    • Profundidade (mm)407
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic
    Denmark
    Hungary
    Norway
    Poland
    Romania
    Slovakia
    Sweden