Publicar produtos
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Arquivado

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Especificação
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-protection-glsf
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosSliding Protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)95
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders