Sistema de grade de vedação de proteção de neve para telhados de telha de barro. Projetado para evitar a queda descontrolada de neve e gelo dos telhados e permite a remoção da neve acumulada de maneira segura. Calcule a distância entre os consoles com http://roofsafetysystems.lindab.com/ dependendo da localização, zona de neve, inclinação do telhado e comprimento do telhado inclinado. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
Especificação
Height 150 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
The snow fence conforms to SS 831335.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Grid weight: 2,1 kg/m.