Publicar produtos
Snow guard fence pipe system for metal and membrane roofs
Snow guard fence pipe system for metal and membrane roofs
Snow guard fence pipe system for metal and membrane roofs
Snow guard fence pipe system for metal and membrane roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for metal and membrane roofs

    Traduzido por Google,
    Sistema de tubulação de vedação de proteção de neve para telhados de metal e membrana. Projetado para evitar a queda descontrolada de neve e gelo dos telhados e permite a remoção da neve acumulada de maneira segura. Calcule a distância entre os consoles com http://roofsafetysystems.lindab.com/ dependendo da localização, zona de neve, inclinação do telhado e comprimento do telhado inclinado. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
    Especificação
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasnow-guard-pipe-system-unik
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosSnow Guard System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFencing
    • Código UNSPSC301520
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAvalanche and snow barrier systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Número OmniClass23-13 41 21
    • Título OmniclassRoof Snow Guards