Publicar produtos
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
One piece bend for round downpipe 120
    Lindab

    One piece bend for round downpipe 120

    Traduzido por Google,

    Uma dobra de peça única para simplificar a construção quando o tubo de ligação à terra está mais afastado da parede da casa do que o tubo de queda.
    Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido na espessura de 0,6mm. Devido ao aço de alta qualidade, ele envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e nenhuma diferença no design ocorrerá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasokn-120
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-29
    • Número de edição2
    • Largura (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage