Publicar produtos
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
Seam roof profile SRP25
    Lindab

    Seam roof profile SRP25

    Traduzido por Google,

    Você sonha com um telhado adequado para uma vila da virada do século, uma cabana na floresta ou uma nova casa funcional que você está pensando em construir? Ou talvez você precise de um telhado durável para aquele imóvel alugado que está planejando reformar?

    A inspiração para Lindab SRP 25 é retirada do tradicional telhado de costura vertical. Você simplesmente clica nos perfis sem a necessidade de ferramentas especiais. Você logo terá um telhado elegante e atemporal, que lembra um artesanato sólido.

    Escolha entre várias cores clássicas e modernas com ou sem dobras de design. Não importa em que edifício você coloque os perfis de costura, você obtém um telhado bonito, durável e de fácil manutenção que parece atraente por muitos anos.

    Os benefícios com o telhado são:

    • elegante e forte

    • adequado para casas mais antigas e mais novas

    • fácil de instalar

    • manutenção mínima

    • leve

    • vem com todos os acessórios que você precisa

    • alta qualidade e acabamento

    Para qualidades de materiais, revestimentos e gama de cores em seu país, visite o site local da Lindab.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasrp-25
    • Familia de productoSteel profiles
    • Grupo de produtosProfiled Sheeting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-26
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Título OmniclassSheet Metal Roofing
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING