Publicar produtos
Standing Seam Roof  Aluminium PVDF
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium PVDF

Traduzido por Google,
Alumínio lacado a cores para telhados, fachadas e rufos. A qualidade PX12AL é uma qualidade de funileiro extra macia. A folha praticamente não tem resiliência para que possam ser feitas costuras apertadas. O material pode ser costurado à máquina ou à mão. O PX12AL tem um limite de elasticidade típico de 100-105 MPA e um alongamento típico de 20%. O revestimento de tinta é um PVDF (também conhecido como PVF2) que retém muito bem o brilho e a cor. A espessura nominal do revestimento é de 25 mícrons e o brilho nominal é de 30. O alumínio tem uma resistência muito boa à corrosão e pode ser usado até a classe de corrosão C5.
Especificação
  • The aluminium quality behind color coated PX12AL is 8111 H41 and the thickness of the material is 0,8, making 1 m2 weighing approximately 2,2 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-seam-roof-aluminium-pvdf
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de produtosAluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING