Publicar produtos
Standing Seam Roof  Aluminium Zinc
Lindab

Standing Seam Roof Aluminium Zinc

Traduzido por Google,
Chapa de aço revestida de alumínio-zinco que pode ser usada até a classe de corrosividade C4. O revestimento metálico consiste em 55% em peso de alumínio, 43,4% de zinco e 1,6% de sílica. O peso do revestimento é de 185 g/m2 e dupla face, e é denominado AZ185. A camada de alumínio-zinco tem 25 μm (0,025 mm) de espessura por lado. A superfície é tratada com anti-impressão digital para evitar a descoloração durante o manuseio e para facilitar a modelagem. O núcleo de aço na qualidade Tinsmith é uma chapa de aço extra macia. O material praticamente não tem mola de volta, possibilitando costuras apertadas. O material pode ser costurado à máquina e à mão. Tanto para a corrosão como para a aparência, evitar as seguintes combinações: • Alumínio-zinco em combinação com cobre, latão, ferro e chumbo, pois podem dar origem a corrosão galvânica. Evite o escoamento dessas substâncias e produtos betuminosos na chapa de aço. • Concreto úmido, cimento e gesso que são fortemente básicos. • Alumínio-zinco em contato com madeira de lei, árvore úmida ou madeira tratada sob pressão contendo cobre.
Especificação
  • The base material in aluminium-zinc for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-seam-roof-aluminium-zinc
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de produtosSteel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Europa
Czech Republic
Denmark
Norway
Romania
Sweden