Publicar produtos
Standing Seam Roof  Magestic
Lindab

Standing Seam Roof Magestic

Traduzido por Google,
Lindab Magestic é uma proteção contra ferrugem recém-desenvolvida e mais avançada do que o galvanizado normal. O material pode ser usado até a classe de corrosividade C4. É entregue em ZM310, ou seja, 310 gramas por m2 e lado duplo. Equivalente a revestimento de 24 mícrons em cada lado. O material de base é uma qualidade de funileiro extra macia. O aço praticamente não tem mola de volta para que as costuras apertadas possam ser alcançadas. O material pode ser costurado à mão e à máquina. Lindab Magestic irá patinar com o tempo. Pode acabar ficando cinza escuro, e já depois de alguns meses fora você pode ver como começou a escurecer o que dá uma sensação rústica e genuína. Evite dedos gordurosos ou luvas sujas, pois isso pode fazer com que a superfície envelheça de forma desigual.
Especificação
  • The base material in Magestic for standing seam roof is a DX54 and is 0,6mm thick, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-seam-roof-magestic
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de produtosSteel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING