Publicar produtos
Standing Seam Roof  Steel Durafrost
Lindab

Standing Seam Roof Steel Durafrost

Traduzido por Google,
Durafrost é um aço revestido de poliéster enrugado de alta espessura para telhados e rufos com costuras verticais. O material base PLX é uma qualidade de funileiro de aço extra macio. O aço praticamente não tem mola de volta para que as costuras apertadas possam ser alcançadas. O material pode ser costurado à mão ou à máquina. A proteção contra ferrugem é Z350, 350 g de zinco por m² e dupla face. Isso equivale a 25 mícrons de zinco em cada lado. Lindab DuraFrost é um produto fosco com brilho tão baixo quanto 5. A espessura nominal do revestimento é de 30 mícrons. A tinta enrugada que fica enrugada durante o processo de cura torna a superfície mais resistente a riscos em comparação com um revestimento liso e o revestimento é otimizado para uma boa resistência ao desgaste.
Especificação
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7 kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-seam-roof-steel-durafrost
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de produtosSteel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição4
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Europa