Publicar produtos
Standing Seam Roof  Steel Greencoat
Lindab

Standing Seam Roof Steel Greencoat

Traduzido por Google,
GreenCoat para telhado de costura vertical é um aço revestido de poliéster de alta espessura. O material base PLX é uma qualidade de funileiro extra macia. O aço praticamente não tem mola de volta para que as costuras apertadas possam ser alcançadas. O material pode ser costurado à mão ou à máquina. O PLX é revestido com 350 g de zinco por m² e dupla face. Isso equivale a 25 mícrons de zinco em cada lado. GreenCoat é uma marca registrada da SSAB e um conceito patenteado para revestimento orgânico. A espessura nominal do revestimento é de 36 mícrons e o brilho para as cores foscas é 10 e para as cores brilhantes 40.
Especificação
  • The base material is a DX54 and the steel thickness is 0,6mm, making 1 m2 weighing approximately 4,7kg.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastanding-seam-roof-steel-greencoat
  • Familia de productoStanding Seam Roof
  • Grupo de produtosSteel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-11
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 61 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Título OmniclassSheet Metal Roofing
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING

Disponibilidade da região

Europa
Czech Republic
Denmark
Hungary
Norway
Poland
Romania
Slovakia
Sweden
United Kingdom