Publicar produtos
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm
    Lindab

    Reinforced pipe with self-cleaning leaf filter in the bottom 300mm

    Traduzido por Google,

    Um tubo reforçado no comprimento 300mm com um filtro de folha autolimpante. Este produto é muito semelhante ao produto SLS (que está em plastci).
    Tubos e saídas reforçados perfeitos para áreas públicas, como escolas e arenas, para resistir a acidentes ou abusos. Escolha entre acabamentos revestidos, inoxidáveis ou galvanizados. Os produtos são fabricados em aço galvanizado por imersão a quente de 2 mm ou chapa de aço inoxidável de 1,5 mm.
    Ligue os tubos reforçados à ligação à terra com uma sapata de drenagem (BUTK).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavandal-sls-300
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição2
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage