Publicar produtos
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 850mm

    Traduzido por Google,

    Um tubo reforçado no comprimento 850mm com uma sapata.
    Tubos e saídas reforçados perfeitos para áreas públicas, como escolas e arenas, para resistir a acidentes ou abusos. Escolha entre acabamentos revestidos, inoxidáveis ou galvanizados. Os produtos são fabricados em aço galvanizado por imersão a quente de 2 mm ou chapa de aço inoxidável de 1,5 mm.
    Ligue os tubos reforçados à ligação à terra com uma sapata de drenagem (BUTK).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavandal-utk-850
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-14
    • Número de edição2
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage