Publicar produtos
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
Hopper for round downpipe 100
    Lindab

    Hopper for round downpipe 100

    Traduzido por Google,

    Um funil de água tradicional para instalações tradicionais! Este produto é frequentemente instalado quando a costura permanente é instalada nos telhados. Este produto é feito de aço galvanizado pré-revestido na espessura de 0,6mm. Devido ao aço de alta qualidade, ele envelhecerá da mesma forma que todos os outros produtos do sistema e nenhuma diferença no design ocorrerá.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavatk-100
    • Familia de productoRainwater System
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-16
    • Número de edição2
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCRain gutters and accessories
    • Código UNSPSC301517
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_50_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGutters and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Número OmniClass23-13 41 39 11
    • Título OmniclassRoof Downspouts
    • Código CSI UniFormat IID2040
    • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage