Publicar produtos
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
Walkway hand rail system for concrete tile roofs
    Lindab

    Walkway hand rail system for concrete tile roofs

    Traduzido por Google,
    Sistema de passarela com corrimão para telhados de telha de concreto. Com uma superfície nivelada e antiderrapante, a passarela funciona como uma passagem segura para chegar aos locais de serviço na cobertura. Com corrimão integrado, a passarela oferece uma forma segura de transporte e trabalho no telhado. Evita quedas e é um ponto acessível para fixação de equipamentos de proteção individual contra quedas. Design leve, mas robusto e com consoles ajustáveis para se adaptar a diferentes inclinações do telhado. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
    Especificação
    • Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface. The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway. Walking surface width is 350 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. Adjustable for different roof pitches, 5-50°. The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516. The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²) Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Walkway weight: 3,8 kg/m
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawalkway-hand-rail-system-kobet
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosWalkway System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSL_90_10_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalkways
    • Número OmniClass23-17 23 13
    • Título OmniclassWalkways

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic
    Denmark
    Hungary
    Norway
    Poland
    Romania
    Slovakia
    Sweden