Sistema de passarela com sistema de arame para coberturas de telhas de concreto. Com uma superfície nivelada e antiderrapante, a passarela funciona como uma passagem segura para chegar aos locais de serviço na cobertura. Equipado com um sistema de fios ao longo de todo o comprimento da passarela para fixação de equipamentos de proteção individual contra quedas. Configure o sistema de arame como sistema de proteção contra quedas ou, quando necessário, também como sistema de suporte para trabalhos em telhados. Design leve, mas robusto e com consoles ajustáveis para se adaptar a diferentes inclinações do telhado. Instalação rápida e fácil com fixações que preservam a impermeabilização do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
Especificação
Walkway with punched holes to ensure that snow and ice doesn´t stay on the surface.
The edges are rounded to make sure that a rope can be attached around the walkway.
Walking surface width is 350 mm.
Maximum distance between consoles are 1200 mm.
Adjustable for different roof pitches, 5-50°.
The walkway is CE-labelled and conforms to SS-EN 516.
The walkway is made of zink-magnesium coated steel. (ZM310 g/m²)
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Walkway weight: 3,8 kg/m