Publicar produtos
Wall ladder system with 450 offset
Wall ladder system with 450 offset
Wall ladder system with 450 offset
Wall ladder system with 450 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 450 offset

    Traduzido por Google,
    Sistema de escada de parede com 450 mm. offset para instalação de fachada. A escada de parede vem com diferentes profundidades de console dependendo da medição do beiral. Para proibir o acesso injustificado à escada de parede, ela deve terminar 3 metros acima do solo ou a placa de proteção de escalada deve ser conectada à parte inferior da escada. Quando a altura da fachada for inferior a 5 metros, use a proteção deslizante em combinação com uma escada de chão. Sistema de arame opcional e recursos de corrimão. A opção do sistema de fios elimina a necessidade de reconectar o equipamento de proteção individual contra quedas ao subir ou descer a escada da parede. A opção de corrimão oferece uma maneira segura de passar da escada da parede para a área do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
    Especificação
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawall-ladder-system-kofsn-450
    • Familia de productoRoof Safety System
    • Grupo de produtosWall Ladder System
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-12-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLadders
    • Código UNSPSC30191501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess ladders
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Número OmniClass23-17 23 15
    • Título OmniclassLadders

    Disponibilidade da região

    Europa