Sistema de escada de parede com 650 mm. offset para instalação de fachada. A escada de parede vem com diferentes profundidades de console dependendo da medição do beiral. Para proibir o acesso injustificado à escada de parede, ela deve terminar 3 metros acima do solo ou a placa de proteção de escalada deve ser conectada à parte inferior da escada. Quando a altura da fachada for inferior a 5 metros, use a proteção deslizante em combinação com uma escada de chão. Sistema de arame opcional e recursos de corrimão. A opção do sistema de fios elimina a necessidade de reconectar o equipamento de proteção individual contra quedas ao subir ou descer a escada da parede. A opção de corrimão oferece uma maneira segura de passar da escada da parede para a área do telhado. Aprovado como ponto de ancoragem para equipamentos de proteção individual contra quedas.
Especificação
Ladder width is 450 mm.
Maximum distance between consoles are 2000 mm.
The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340.
Made of zink-magnesium coated steel.
Powder coated in a wide range of colors.
30 years warranty.
Weight: 3,0 kg/m.