MEMBRANA LITEX SOB CONCRETO EM TODAS AS SUPERFÍCIES
A Membrana Litex tem Aprovação Técnica da SINTEF Byggforsk e é utilizada tanto para novos edifícios como para renovação.
SUBSTRATO
A Membrana Litex pode ser colocada em qualquer superfície sólida.
PROTEÇÃO DE MEMBRANA LITEX
Uma camada de proteção de membrana Litex é aplicada sobre a membrana Litex para proteger a membrana durante a fundição. NB! Quando o concreto é a superfície, o Litex Membrane Protection também é usado sob o Litex Membrane.
MEMBRANA LITEX
A Membrana Litex é aplicada por baixo com ou sem aquecimento de piso. A montagem é feita em uma operação.
A Membrana Litex é aplicada com sobreposição mínima de 80 mm nas juntas. Em seguida, execute a soldagem por pontos, pré-soldagem e soldagem principal com pistola de ar quente. Lembre-se de verificar as articulações.
Leve em consideração que a membrana é instalada verticalmente no mínimo 50 mm acima do ponto mais alto da superfície do piso acabado. Os cantos internos e externos Litex devem ser usados. Lembre-se de verificar as articulações.
NIVELAMENTO DE CONCRETO
Depois que a camada protetora é colocada, o piso pode ser nivelado para que uma queda possa ser estabelecida.
AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL
Na Litex, preocupamo-nos com o clima interior e o ambiente. Os produtos do Litex Membrane System não contêm retardadores de chama bromados ou outras toxinas ambientais que possam prejudicar você ou sua família.
Os produtos do Sistema de Membranas Litex podem ser entregues em um local regular de descarte de resíduos para reciclagem.
#sala úmida #banheiro #lavanderia #membrana #membrana de sala úmida #sistema de sala úmida
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Finland |
Norway |
Poland |
Sweden |
United Kingdom |