Publicar produtos
Front + cover UNI 550 Ceiling
LK

Front + cover UNI 550 Ceiling

Traduzido por Google,
Os tubos LK Universal, PEX e PAL, podem ser utilizados tanto para aquecimento de radiadores e pavimentos como para água da torneira e arrefecimento. O sistema Universal foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos e métodos de teste mais rigorosos do mercado, nomeadamente os regulamentos de construção do Conselho Sueco de Habitação, Construção e Planeamento, o método Nordtest e testes higiénicos contínuos de acordo com a norma europeia EN 21003. sistema universal contém uma ampla gama de tubos, componentes de instalação, gabinetes de instalação, manifolds, conexões e válvulas. Em muitos casos, podemos oferecer soluções pré-fabricadas para facilitar seu trabalho de instalação.
Especificação
  • Frame with hatch for installation in ceiling. Made from powder coated sheet steel, white finish RAL 9016. The hatch has 4 drainage points for leakage indication and is tested and approved together with LK Manifold cabinet UNI in accordance with NT VVS 129. The ceiling hatch complies with industry regulations, SAFE WATER INSTALLATION. Assembly should take place above areas with waterproof floor or draining gutter. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory. Only one layer of gypsum board or ceiling board can be mounted between cabinet and the frame. Delivered incl. plastic plug for stopping drainage hole in LK Manifold cabinet UNI.  NOTE! When the hatch for ceiling installation is assembled together with Manifold cabinet UNI, the blue plastic sheets supplied with the cabinet (splash protection) should not be fitted.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única1881307
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)590
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)3.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units