Publicar produtos
Room Thermostat S1 Dti 24V NO
LK

Room Thermostat S1 Dti 24V NO

Traduzido por Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • Electronic, soundless room thermostat with Triac-output and self-modulation technology. Available in models S1, S1 EXT and S1 Dti; S1 EXT and S1 Dti has got extra connections for the possibility to connect LK External Sensor S1 for control of floor temperature. The room thermostat is powered by 24 V AC and is designed for normally open LK Actuator 24V (NO). Connection is normally made via LK Connection Box (NO) or via LK Connection Box 1. Max 5 LK Actuators 24V (NO) can be connected per room thermostat. The room thermostat temperature range is between 5-35 °C. Adjustable range can be limited on the back of the dial. Input for external temperature reduction-3K is available. Colour, white polished RAL 9010. The back of the thermostat cover covers a standard junction box. An LK Pattress S1 to extend the thermostat's covering measurements is available as accessory.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2417289
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosAutomation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)78
  • Profundidade (mm)14
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.056
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniclassDigital Heating Controllers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING