Publicar produtos
Frame/lid UFH 550 UTV
LK

Frame/lid UFH 550 UTV

Traduzido por Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • LK Frame/hatch UFH UTV is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are surface-mounted on a wall. LK Frame/hatch UFH UTV butts up edge to edge with the outsides of the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2434681
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)26
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units