Publicar produtos
LK Manifold VF 1-1/2" E2
LK Manifold VF 1-1/2" E2
    LK

    LK Manifold VF 1-1/2" E2

    Traduzido por Google,
    Coletor com 60 mm de distância entre centros para conexão ao suporte de parede LK VF E2. Disponível em três versões com conexão G15 e duas versões com conexão G20 para alimentação com tubo de 20 mm. O coletor é fabricado em latão isento de chumbo e resistente à dezincificação, com acabamento cromado. Todas as conexões possuem rosca EuroCone. Uma das extremidades possui uma tampa pré-instalada que pode ser removida caso sejam necessárias mais conexões. Se o coletor não for instalado sob uma pia e a conexão extra não for utilizada, utilize a tampa LK VF EC INV 1/2" E2.
    Especificação
    • RSK 1882845 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • 1-3 connections, or 4-6 with U-pipe
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK-Manifold-VF-1-12-E2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões