Publicar produtos
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2
    LK

    LK Nipple VF EC 1/2"-1/2" E2

    Traduzido por Google,
    Niple reto para conexão a um suporte de parede com encaixe EuroCone G15. A outra extremidade possui uma conexão G15 para, por exemplo, um ponto de drenagem ou vaso sanitário. O niple possui uma superfície de contato plana para mangueira com porca giratória ou meia-luva para posterior direcionamento da tubulação. Fabricado em latão isento de chumbo e resistente à dezincificação, com acabamento cromado.
    Especificação
    • RSK 1882860 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G15 • Flat connection surface for connection hose or half coupling
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK-Nipple-VF-EC-12-12-E2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões