Publicar produtos
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2
    LK

    LK Nipple VF EC INV 1/2"-3/8" E2

    Traduzido por Google,
    Niple para conectar um misturador com porca giratória G10 a um coletor vertical com conexão EuroCone G15 e porca giratória. O niple pode ser complementado com a porca LK VF 3/8"-Cu10 E2 caso o misturador possua uma extremidade lisa de 10 mm. Fabricado em latão isento de chumbo e resistente à dezincificação, com acabamento cromado.
    Especificação
    • RSK 1882857 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For connecting a draw-off point with G10 in vertical installation • Easy connection to EuroCone G15
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK-Nipple-VF-EC-INV-12-38-E2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões