Publicar produtos
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2
    LK

    LK Wall Bracket VF 2-1/2" E2

    Traduzido por Google,
    Suporte de parede com espaçamento de 60 cm entre centros para uma a três conexões com tubo de 16 mm e acoplamento G15. Suportes de parede com duas e três conexões também estão disponíveis para tubo de 20 mm e acoplamento G20. O suporte de parede com uma conexão é adequado para conectar um ponto de extração e diversos acessórios com diferentes direções e dimensões de conexão estão disponíveis para ele. Acoplamentos em latão isento de chumbo e resistente à dezincificação e suporte de parede em aço inoxidável cromado com furo de drenagem. Inclui bucha de suporte, anel de compressão, guia rápido e parafuso de encanamento PZ3 de 55 mm. Projetado para tubos universais LK PE-X e PAL nas dimensões de 16 e 20 mm. O acoplamento do suporte de parede é adaptado para o coletor de parede LK VF. Ao instalar suportes de parede com mais de uma conexão, aperte as porcas alternadamente.
    Especificação
    • RSK 1882788 USP: • Lead-free, dezincification-resistant brass • For LK PE-X / PAL 16 or 20 mm supply • Vertical or horizontal installation • Chrome-plated wall bracket
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK-Wall-Bracket-VF-2-12-E2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-09
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões