Publicar produtos
LK 421 Manifold Shunt
LK

LK 421 Manifold Shunt

Grupo de shunt para sistemas com bomba principal. Pode definir um valor nominal da capacidade para uma necessidade de calor de 50 W/m² para uma superfície de aquecimento de solo máxima de 200 m². Por isso, a capacidade é dependente da temperatura principal, pressão, modo do sistema, etc. A conduta entregue permite montar à esquerda ou à direita no distribuidor do circuito de calor LK RF.
O grupo de shunts é entregue completo, montado na fábrica. 

Entrega: 

• Bomba de circulação Grundfos UPM3 AUTO L 15-70 130, com regulação automática de rotações, monofásico 230V AC, 50 Hz, máx 45 W, 0,38 A.
• Válvula de controlo de 2 vias CV 2,5, equipada com um controlador manual.
• Válvula VF • Limitador de temperatura
• Válvula de regulação do circuito principal
• Válvula de retenção
• 2 termómetros submergíveis
• Válvulas de fecho no lado principal
• Painel de parede

Especificação
    • Tensão: Monofásico 230V AC, -15 %/+10 %, 50 Hz, PE
    • Consumo de potência: Máx 52 W
    • Temperatura operacional: Principal: Mín. 5 °C/Máx. 90 °C, Secundário: Mín. 30 °C/Máx. 65 °C
    • Temp. ambiente: Máx. 70 °C
    • Pressão operacional máxima: 0,6 MPa (6 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 0,1 MPa (1 bar)
    • Média 1: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Média 2: Mistura de água - etanol máx. 30%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Classe do revestimento: IP44
    • Material, caixa da válvula: Latão com níquel EN 12165 CW617N
    • Bomba de circulação: Grundfos UPM3 AUTO L 15-70
    • Capacidade máxima da válvula V1: CV 2.2 (com regulação manual)
    • Capacidade máxima da válvula V1: CV 3.6 (com regulação elétrica)
    • Capacidade máxima da válvula V2: CV 4,1
    • Bomba com aprovação: CE, Diretiva CE de baixa tensão (2006/95/CE) incluindo anexos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_421_manifold_shunt
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosProducts for Underfloor Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC