Publicar produtos
LK 521 MultiFill® - DN50 - Rosca exterior
LK

LK 521 MultiFill® - DN50 - Rosca exterior

O LK 521 MultiFill® é uma válvula de combinação compacta para enchimento simples de fluidos refrigerantes no tubo do coletor até às bombas de calor subterrâneo. A válvula tem um filtro que protege o vaporizador contra possíveis partículas. É entregue com um isolamento que protege contra condensação e formação de gelo. Graças à sua construção compacta, a válvula é fácil de instalar mesmo em espaços confinados. O LK 521 MultiFill® também pode ser usado em outras aplicações, que necessitem de enchimento e filtragem.

As setas na caixa da válvula indica a direção do fluxo. A válvula deve ser isolada com o isolamento entregue.

Para além da limpeza do filtro, não necessita de manutenção. A limpeza do filtro deve ser feita diretamente depois da instalação, depois de um mês e depois apenas cada dois anos, ou cada vez que é feito um enchimento de líquidos no sistema. A instalação deve ser controlada regularmente. 

  • LK 521 MultiFill® 25 para bombas de calor, máx. 12 kW 
  • LK 521 MultiFill® 32 para bombas de calor, máx. 30 kW 
  • LK 521 MultiFill® 50 para bombas de calor, máx. 50 kW
Especificação
    • Temperatura operaciona Mín. -20 °C/Máx. 80 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Média 1: (DN25, DN32) Mistura de água - glicol máx. 50%, (DN50) Mistura de água - glicol máx. 30%
    • Média 2: Mistura de água - etanol máx. 30% (Temperatura operacional: Máx. 60 °C)
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Filtro com abertura de malha: Válvula principal DN25, DN32: 0.6 mm²,Válvula principal DN50: 1,0 mm², Válvula de enchimento DN25, DN32: 0.7 mm², Válvula de enchimento DN50: 0.7 mm²
    • Material da caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: Poliestireno expandido EPS
    • Material, elemento do filtro: Válvula principal: Plástico, aço inoxidável, Válvula de enchimento: Aço inoxidável
    • Material, de vedação: EPDM
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_521_multifill_dn50_Male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosFilling Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC