O LK 525 MultiZone Polar é uma válvula seletora motorizada de 3 vias para regulação de ligar/desligar destinado à aplicação em instalações de refrigeração em que a temperatura média pode ser inferior a 0º C.O adaptador de plástico deve ser montado entre a unidade da válvula e o motor, para proteger o motor contra condensação e formação de gelo. A válvula seletora está construída com uma ranhura rotativa que permite maiores diferenciais de pressão e reduz o risco de ficar presa durante paragens de operação mais longas. No lado superior do motor há uma indicação que mostra qual a porta que está aberta.
A válvula seletora não pode ser montada com o motor por baixo da unidade da válvula.
A ranhura rotativa para na posição em que está no caso de corte de energia. Sem energia ligada, a válvula giratória pode ser regulada manualmente na posição central, o que ajuda o fluxo entre os circuitos de água da torneira quente e fria. Desmontar o motor e rodar o veio cerca de 30°, ou até sair água quente pelas duas portas da válvula. Depois de energizar novamente, a válvula volta para a sua posição inicial e o motor é de novo montado. Atenção que o motor pode ser montado apenas numa única posição na válvula.
A unidade da válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.