Publicar produtos
LK 705 AeroMat - Rosca interior
LK

LK 705 AeroMat - Rosca interior

LK 700 e 705 AeroMat são válvulas de purga com flutuador de movimento livre para extração automática de sistemas de calor e refrigeração, em que a pressão, temperatura ou agente colocam grandes exigências ao desempenho do flutuador de ar residual.

A extração é montada de pé nos pontos altos da instalação. A válvula de fecho é instalada primeiro e depois a extração. Antes de montar a extração, o sistema deve ser limpo e pressurizado e a válvula de fecho aberta. A rosca para o sistema e válvula de fecho deve ser apertada de forma normal.

A instalação deve ser controlada regularmente. A presença de depósito à volta da saída de ar indicam que é necessário limpar a extração.

LIMPEZA DA EXTRAÇÃO FLUTUANTE

Fechar a válvula de fecho e desmontar depois - extração. Remover o capote preto de proteção por cima da saída de ar e aparafusar

o terminal válvula por baixo. Controlar se o furo não tem sujidades. Se necessário limpar com ar comprimido ou agulha de limpeza. Limpar a extração com água quente por cima, para remover possíveis depósitos de sujidades ou acumulações. A extração flutuante deve ser montada pela ordem inversa.

Especificação
    • Temperatura operacional: Min. 5 °C/Max. 130 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,6 MPa (16 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol/etanol máx. 50%
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior, G - rosca interior
    • Material, caixa da válvula: Aço inoxidável EN 10088 1.4301
    • Material, válvula esférica: Latão EN 12165 CW617N, exterior tratado com jato de areia e níquel. Esfera cromada
    • Material, isolamento: PTFE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_705_aeromat_female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosSafety valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 31 53
  • Título OmniclassSafety Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC