Publicar produtos
LK 842 ThermoMix® P - Rosca exterior
LK

LK 842 ThermoMix® P - Rosca exterior

O LK 842 ThermoMix® é uma válvula shunt de 4 vias para montar diretamente em caldeiras de aquecimento.

O LK 842 ThermoMix® é adequado para motorização.

A montagem da válvula não depende da localização. O LK 842 ThermoMix® pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C, (120 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1.0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 50 kPa (0,5 bar)
    • Fuga: < 1,5% de CV a 50 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°
    • Binário de aperto: < 1 Nm 
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 1982 CB753S
    • Material, tampa interior Compósito PPS
    • Material, corrediça/eixo: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, isolamento: EPDM
    • Vedação do eixo: Dois anéis de borracha
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_842_thermomix_P_Male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosMixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC