Publicar produtos
LK 933 MultiConnection - Exterior / interior / porca giratória
LK

LK 933 MultiConnection - Exterior / interior / porca giratória

O LK MultiConnection é uma ligação em série para montagens simples.

As ligações com rosca fixa foram concebidas para o sistema de estruturas LK, com uma vedação com anéis de borracha (não G1”).

A melhor maneira de vedar superfícies planas é com vedantes planos.

Encontra vedantes de fibra adequados em acessórios.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. -20 °C/Máx. 120 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,6 MPa (16 bar)
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão endurecido com dezinficação EN 12165 CW625N
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosCouplings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC