Publicar produtos
Safety bollards
Safety bollards
Safety bollards

    Safety bollards

    4.8 de 5 estrelas4.8(36 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os postes de segurança dos Sistemas de Carregamento fornecem proteção ideal em torno de sua área de carga e descarga. Os dissuasores de segurança protegem portas, paredes, áreas de carga e descarga, máquinas e estantes e são adequados para cargas extremas.

    Os dissuasores de segurança estão disponíveis em 3 modelos;

    1. 114 mm de diâmetro - Recomendamos que este modelo seja colocado em passarelas.
    2. 168 mm de diâmetro - Recomendamos este modelo em aberturas nas quais é utilizado um nivelador de cais para carga e descarga.
    3. 273 mm de diâmetro - Recomendamos este modelo para grandes aberturas onde não é utilizado nivelador de cais.
    Especificação
    • Safety bollards are made out of a galvanised metal tube and finished in a bright yellow colour (RAL 1023). At the top, the bollards poles are finished with a rounded convex cover welded to optimise the drainage of water. The safety bollards are available as built-in and as a surface mounted model. This model is provided with a footplate, which is provided with four mounting holes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasafety-bollards
    • Familia de productoLoading bay accessories
    • Grupo de produtosAll
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSinalética - Sinalização
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPost
    • Código UNSPSC301029
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Código CSI MasterFormat 201434 71 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Impact Attenuating Devices
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte