Publicar produtos
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken
Space Chicken

    Space Chicken

    Traduzido por Google,
    Space Chicken é uma pequena mesa para laptop que está disponível em várias cores. A mesa é ideal para salões, escritórios e espaços públicos. Claro, funciona perfeitamente bem em casa também. O Space Chicken é regulável em altura e permite manter uma postura de trabalho confortável e ergonómica que permite a produtividade de todos os tipos de cadeiras e sofás. Uma versão do Space Chicken com altura fixa também está disponível.
    Especificação
    • A version of Space Chicken with fixed height is also available. Standard Colors Base in RAL 9003 (White) Base in RAL 9004 (Black) Base in RAL 2008 (Orange) Base in RAL 4010 (Pink) Base in RAL 5015 (Blue) Base in RAL 6018 (Green) Tabletop in white or black compact laminate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspace_chicken
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosAccess Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56