Publicar produtos
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger
The Box Lounger

    The Box Lounger

    Traduzido por Google,
    A Box Lounger é uma caixa aconchegante com um material absorvente de som macio no interior que amortece os sons externos. É o lugar perfeito para você fazer uma ligação telefônica, trabalhar em seu laptop ou simplesmente relaxar. A Box Lounger também pode ser usada como divisória e está disponível em diferentes cores para combinar com o seu interior. O Box Lounger fornece uma cobertura silenciosa e visualmente isolada do ruído e movimento ao redor. Geralmente este problema pode ser encontrado em escritórios de espaço aberto e espaços públicos.
    Especificação
    • The Box Lounger has two different base options. Material Frame in compression moulded birch. Inner frame in high quality foam upholstered in fabric. Base in lacquered tubular steel or wooden legs. Standard Colors Frame in RAL 9003 (signal white) with Base in RAL 9003 (signal white) Frame in RAL 9004 (signal black) with Base in RAL 9004 (signal black)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicathe_box_lounger
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1520
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56