Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
loxos/products/685625f1-7515-4adf-adbc-5fd6e54cc8f3
Início
Categorias
Sanitários
Sanitários
Alphamat
Disponível em Estados Unidos
Loxos
Seguir
Alphamat
Traduzido por Google,
Vista original
Design compacto para uso em maternidades simples ou duplas Incorpora uma área de troca e lavatório em um tamanho pequeno. Duas estações podem ser colocadas ao lado ou com uma segunda estação de troca, equipada com banho. Compatível com Bioclean.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
LOX010001
Familia de producto
Changing Stations
Grupo de produtos
Alphamat
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-03-01
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.loxos.com/en/newborn-care/maternity-changing-units/alphamat
Relacionado
Relacionado
Material principal
Composite
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Sanitários
Produtos parecidos
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
Descarregar
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
Descarregar
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
Descarregar
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
Descarregar
Kohler
Purist® 22" two-light sconce
Descarregar
Dudley Industries Ltd
Wudu Ablution Washstation
Descarregar