Publicar produtos
Lumencove XT Direct View
Lumencove XT Direct View
Lumencove XT Direct View
    Lumenpulse

    Lumencove XT Direct View

    Traduzido por Google,
    Luminária LED exterior para visão direta
    O Lumencove XT Direct View é um sistema de luminárias LED lineares de visão direta para fachadas de mídia e delineamento de estruturas de grande porte, como pontes e torres. Com classificação IP66 para uso externo contínuo, as luminárias Lumencove XT Direct View podem ser organizadas em padrões ou em longas linhas contínuas de luz. Uma lente difusora de acrílico abobadado produz luz perfeitamente uniforme e saturada que pode ser controlada com resolução de até 1 pé para apresentações dinâmicas e efeitos de vídeo monocromáticos. A luminária está disponível em seções de 1 pé, 2 pés, 3 pés ou 4 pés, com opções de temperatura de cor, controles, acabamentos e opções de montagem.
    Recursos e benefícios
    Construído para durar Construção robusta, 100.000 horas de manutenção de lúmens (L70 a 77°F [25°C])
    Altamente flexível Escolha de seções de 1 pé, 2 pés, 3 pés e 4 pés para instalações lineares e radiais
    Corridas de até 350 pés Conecte até 350 pés de iluminação de enseada em um único circuito (277V)
    Opção resistente à corrosão Adequado para ambientes hostis; spray de sal, produtos químicos agressivos e exposição externa extrema
    5 anos de garantia Garantia padrão de 5 anos para montagem completa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalumencove-xt-direct-view
    • Familia de productoLumenpulse
    • Grupo de produtosLumencove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • ETIM CodeEG000027
    • ETIM NameLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul
    Åland Islands
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Albania
    Bahrain
    Antigua and Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Andorra
    Iran
    Aruba
    Benin
    Brasil
    Austria
    Iraq
    Barbados
    Botswana
    Chile
    Belarus
    Israel
    Belize
    Burkina Faso
    Colombia
    Belgium
    Jordan
    Bermuda
    Burundi
    Ecuador
    Bosnia and Herzegovina
    Kuwait
    British Virgin Islands
    Cabo Verde
    Falkland Islands (Islas Malvinas)
    Bulgaria
    Lebanon
    Canada
    Cameroon
    French Guiana
    Croatia
    Oman
    Caribbean Netherlands
    Central African Republic
    Guyana
    Cyprus
    Palestine
    Cayman Islands
    Chad
    Paraguay
    Czech Republic
    Qatar
    Collectivity of Saint Martin
    Comoros
    Peru
    Denmark
    Saudi Arabia
    Costa Rica
    Côte d'Ivoire
    Suriname
    Estonia
    Syria
    Cuba
    Democratic Republic of the Congo
    Uruguay
    Faroe Islands
    Turquia
    Curaçao
    Djibouti
    Venezuela
    Finland
    United Arab Emirates
    Dominica
    Egypt
    France
    Yemen
    Dominican Republic
    Equatorial Guinea
    Germany
    El Salvador
    Eritrea
    Gibraltar
    Greenland
    Ethiopia
    Greece
    Grenada
    Gabon
    Guernsey
    Guadeloupe
    Ghana
    Hungary
    Guatemala
    Guiné-Bissau
    Iceland
    Haiti
    Guinea
    Ireland
    Honduras
    Kenya
    Isle of Man
    Jamaica
    Lesotho
    Italy
    Martinique
    Liberia
    Jersey
    Mexico
    Libya
    Latvia
    Montserrat
    Madagascar
    Liechtenstein
    Nicaragua
    Malawi
    Lithuania
    Panama
    Mali
    Luxembourg
    Puerto Rico
    Mauritania
    Macedônia do Norte
    Saint Kitts and Nevis
    Mauritius
    Malta
    Saint Lucia
    Mayotte
    Moldova
    Saint Pierre and Miquelon
    Moçambique
    Monaco
    Saint Vincent and the Grenadines
    Morocco
    Montenegro
    Saint-Barthélemy
    Namibia
    Netherlands
    Sint Maarten
    Niger
    Norway
    The Bahamas
    Nigeria
    Poland
    Trinidad and Tobago
    Republic of the Congo
    Portugal
    Turks and Caicos Islands
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Romania
    U.S. Virgin Islands
    Reunion
    San Marino
    United States
    Rwanda
    Serbia
    Saint Helena
    Slovakia
    Senegal
    Slovenia
    Seychelles
    Spain
    Sierra Leone
    Svalbard and Jan Mayen
    Somalia
    Sweden
    South Africa
    Switzerland
    South Sudan
    Ukraine
    Suazilândia
    United Kingdom
    Sudan
    Vatican City
    Tanzania
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe