O NIO é um projetor de downlight LED que pode ser inclinado até 105°. Os acessórios podem ser alterados no campo. Várias opções/acabamentos de cores para o acessório e o painel interno permitem que o acessório se misture ou adicione um destaque de cor a qualquer aplicação. As opções ópticas incluem Ponto Estreito Extra (XN 5°) e Ponto Muito Estreito (VN 10°).
Disponibilidade da região
América do Norte | América do Sul |
---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |