O Short Cylinder Nano Surface Mount Remote é um downlight LED de alto desempenho que é ideal para aplicações comerciais, residenciais ou hoteleiras íntimas e oferece até 2000 lúmens a partir de um diâmetro de 2,75 polegadas. O driver remoto pode ser colocado a mais de 15 metros da luminária. Disponível em comprimentos de 6 e 9 polegadas, o Short Cylinder Nano vem em vários acabamentos ou pode ser especificado por cor ao seu gosto. Seus acessórios, ângulos de feixe, trims e óptica podem ser facilmente alterados em campo.
Disponibilidade da região
América do Norte | América do Sul |
---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |