Publicar produtos
CANYON, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CANYON, Wall Direct/Indirect

Traduzido por Google,
A Canyon é uma luminária LED linear estreita com uma abertura distinta de 1,25" ao longo do comprimento da caixa. Usando motores LED avançados e controle óptico, a Canyon fornece luz ascendente ampla e um brilho suave de luz descendente de uma distribuição de luz indireta e direta de 90/10. fornecendo iluminação eficiente e confortável. Canyon é oferecido em uma variedade de temperaturas de cor, juntamente com opções elétricas e de controle abrangentes. Consulte as folhas de especificações adicionais para Canyon para montagem em parede e fontes fluorescentes.
Especificação
  • Size: 4 3/8" x 2 5/8"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant, Wall

    Optics: Hlo, Pmo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCANW
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosCanyon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.63
  • Largura (polegadas)4.38
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States