Publicar produtos
CLUSTER PENDANT, Parabolic Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Parabolic Planar Downlight

Traduzido por Google,
Os pendentes de cluster incluem configurações lineares e planas com óticas downlight, parabólicas e de lavagem de parede que combinam com os tipos de recesso. Os pendentes lineares estão disponíveis em configurações de 1, 3 e 5 células; pendentes planares em matrizes 2x2 e 3x3. Os clusters pendentes se encaixam em uma opção de gabinetes cubóides profundos de 3", 8" ou 12". A saída de luz nominal é de 200 lúmens por célula com eficácia acima de 80 LPW. Os clusters pendentes podem ser suspensos usando hastes, cabos e cabos ou power-over-cable .Está disponível uma cobertura para conexão de conduíte.O driver é integral ou remoto, capaz de alimentar várias luminárias.
Especificação
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLUP22-PAR
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosCluster Pendant
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States