Publicar produtos
CUBITO, Surface Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Surface Direct/Indirect

Traduzido por Google,
Um rosto novo em uma forma familiar. É iluminação com arestas! Cubito ilumina seu perfil quadrado através de dois lados adjacentes, formando um ângulo reto luminoso de 2 ½" em cada lado. Montagem na parede Cubito como uplight ou downlight; passe-o na linha da parede/teto para delinear os planos; instale-o verticalmente no canto de duas paredes como sinal luminoso, seja de superfície ou embutida, Cubito pode ser uma luminária discreta, uma linha contínua de luz ou virar cantos em um ou dois planos.
Especificação
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCUBS
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosCubito
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.5
  • Largura (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States