Publicar produtos
CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 2 PRISM, Surface Pattern

Traduzido por Google,

As luminárias Curvia 2 Prism Pattern com Diamond Prism Optic (DPO) são soluções de iluminação exclusivas feitas pela conexão de vários segmentos Curvia 2 (2 ″ de largura, formas abertas/parciais). Eles podem servir como peças de destaque por conta própria ou estender uma composição de iluminação em cantos e corredores, adicionando profundidade, dimensão e detalhes decorativos ao longo do caminho. Equipados com nosso DPO com patente pendente, eles mantêm o brilho ao mínimo, fornecendo luz de qualidade excepcionalmente alta e máximo conforto visual.

Especificação
  • SIZE: 8" radius - 45º arc, and 36" radius - 22.5º arc 

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    DIRECT OPTICS: 

    SDPO - Matte Silver Diamond Prism Optic
    PDPO - Precision Specular Diamond Prism Optic
    BDPO - Matte Black Diamond Prism Optic
    WDPO - Matte White Diamond Prism Optic

    INDIRECT OPTICS: HLO

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCURV2PRSPAT
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosCurvia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States